Printed-circuit board connector - MSTBT 2,5/ 4-STGY7035BD16-13SO - 1700438

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: light gray, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1700438
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356483988
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,990 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu