Printed-circuit board connector - PT 1,5/ 7-PVH-5,0 BD:A-B - 1700356

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 7, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with wire protector, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • High terminal block capacity thanks to rectangular terminal block space
  • Allows connection of two conductors
  • Horizontal and vertical connection option for optimum conductor routing
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1700356
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AACFBA -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4046356481403
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,053 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!