Printed-circuit board connector - FK-MCP 1,5/12-ST-3,81 BD:13-24 - 1700353

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 12, pitch: 3.81 mm, connection method: Push-in spring connection, Color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1700353
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356480130
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 10,663 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!