PCB terminal block - MKDS 3/ 3 H1L - 1700346

Ei kuvaa käytettävissä

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1700346
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAACAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356479875
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,895 GRM
Tullitariffinumero 85369010