Printed-circuit board connector - MVSTBR 2,5/23-ST PA1,3,5...23 - 1700160

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 23, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1700160
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356431828
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 34,694 GRM