FRONT 2,5-V/SA10-EX 1 POS. - 1700103

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 24 A, nom. voltage: 320 V, pitch: 5 mm, number of positions: 1, connection method: Screw connection, mounting: Soldering, conductor/PCB connection direction: 90 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Satisfies the more stringent safety requirements of “Ex e” protection according to IEC 60079-7 for potentially explosive areas
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1700103
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAACAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356984355
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,330 GRM
Tullitariffinumero 85369010