PCB terminal block - SMKDS 2,5/ 9-5,08 BD:9-1 Q SO - 1700063

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 20 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5.08 mm, number of positions: 9, connection method: Screw connection, mounting: Soldering, conductor/PCB connection direction: 50 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1700063
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAACAA -
GTIN 4046356592253
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 21,502 GRM
Tullitariffinumero 85369010