Connector - SACC-M 8MR-3CON-M - 1699902

Connector, 3-position, Plug angled M8, A-coded, Solder connection, knurl material: Nickel-plated brass, external cable diameter 3.5 mm ... 5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
  • Flexible: connectors for on-site assembly

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1699902
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF2BIA -
Luettelosivu Sivu 16 (C_2_2017)
GTIN 4017918574031
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,200 GRM