Panel feed-through - SACC-E-M12FS-5CON-PG9/0,5 VA - 1699863

Sensor/actuator flush-type socket, 5-pos., M12, A-coded, front/screw mounting with Pg9 thread, with 0.5 m TPE litz wire, 5 x 0.34 mm², stainless steel version

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Pre-assembled with litz wires for immediate use
  • Customer-specific assemblies and litz wire lengths available
  • Sealed on the litz wire side for optimum leak-tightness
  • For high transmission safety: shield connection to the housing with optional EMC nut

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1699863
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABQCFB -
Luettelosivu Sivu 268 (C_2_2013)
GTIN 4017918571931
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 21,490 GRM