Sensor/actuator box header - SACB-4/ 8-L-C GG - 1698136

The figure shows a version with 8 slots

Sensor/actuator box header, connection method: M12 socket Plastic, number of slots: 4, number of positions: 5, coding: A - standard, slot assignment: Double, status display: yes, pnp; master cable connection: Pluggable screw connection, shielding: no

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1698136
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF3CBD -
Luettelosivu Sivu 115 (PC_2009)
GTIN 4017918607388
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 77,120 GRM