Connector hood - SACB-C-H180 4- 4 PUR/ - 1698123

Connector hood, application: Sensor/actuator box, connection method: M12 socket Plastic, number of slots: 4, slot assignment: single, status display: No; master cable connection: Pluggable screw connection 180°, PUR/PVC, cable length: 0.5 m ... 50 m, shielding: no

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1698123
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF3CBG -
Luettelosivu Sivu 115 (PC_2009)
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290