Sensor/actuator box - SACB-8/16-M23 SH - 1695773

Sensor/actuator box, application: Standard, connection method: M12 socket Metal, number of slots: 8, number of positions: 5, coding: A - standard, slot assignment: Double, status display: No, Universal; master cable connection: M23 plug connection 90°, shielding: Yes

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safety in the field, thanks to molded housing and high degree of protection
  • Flexible, distributed bundling of signals in one master cable
  • Save space: distributor box with double occupancy for two sensors in one slot
  • Reliable signal transmission – 360° shielding in environments with electromagnetic interference

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1695773
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF3CDB -
Luettelosivu Sivu 274 (C_2_2017)
GTIN 4017918899417
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 392,800 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa PL (Puola)