Sensor/actuator box - SACB-8/16-C 90 - 1695427

Sensor/actuator box, connection method: M12 socket Plastic, number of slots: 8, number of positions: 5, coding: A - standard, slot assignment: Double, status display: No, Universal; master cable connection: Pluggable screw connection 90°, shielding: no

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Safety in the field, thanks to robust housing and high degree of protection
  • Flexible, distributed bundling of signals in one master cable
  • Save space: distributor box with double occupancy for two sensors in one slot
  • Flexible: distributor box with connector hood for on-site assembly

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1695427
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF3CBD -
Luettelosivu Sivu 115 (PC_2009)
GTIN 4017918178215
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 156,120 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa PL (Puola)