Sensor/actuator box - SACB-4/ 4-L- 5,0PUR - 1695045

The figure shows a version with 8 slots and connected master cable

Sensor/actuator box, connection method: M12 socket Plastic, number of slots: 4, number of positions: 4, coding: A - standard, slot assignment: single, status display: yes, pnp; master cable connection: Fixed connection 180°, PUR/PVC, cable length: 5 m, shielding: no

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Safety in the field, thanks to robust housing and high degree of protection
  • Flexible, distributed bundling of signals in one master cable
  • Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1695045
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF3CBA -
Luettelosivu Sivu 114 (PC_2009)
GTIN 4017918177577
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 460,100 GRM
Tullitariffinumero 85444290
Alkuperämaa PL (Puola)