Connector - SACC-M12FS-5CON-PG11-DUO - 1694596

Connector, 5-position, Socket straight M12, A-coded, Screw connection, knurl material: Plastic, cable gland Pg11-DUO, external cable diameter 2.1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5.2 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
  • Flexible: connectors for on-site assembly
  • Screw connection: proven connection technology for a large selection of different conductors
  • Save space: connect two sensors to one connector with a multiple grommet

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1694596
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF2CAA -
Luettelosivu Sivu 23 (C_2_2017)
GTIN 4017918457099
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,220 GRM