Connector - SACC-M12MR-5CON-PG 9-SH - 1694282

Connector, 5-position, shielded, Plug angled M12, A-coded, Screw connection, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, cable gland Pg9, external cable diameter 6 mm ... 8 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
  • Flexible: connectors for on-site assembly
  • Screw connection: proven connection technology for a large selection of different conductors
  • Reliable signal transmission - 360° shielding in environments with electromagnetic interference

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1694282
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF2CBA -
Luettelosivu Sivu 22 (C_2_2017)
GTIN 4017918181284
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 67,100 GRM