Connector - SACC-M12MR-4CON-PG 7-SH - 1694279

Connector, 4-position, shielded, Plug angled M12, A-coded, Screw connection, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, cable gland Pg7, external cable diameter 4 mm ... 6 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
  • Flexible: connectors for on-site assembly
  • Screw connection: proven connection technology for a large selection of different conductors
  • Reliable signal transmission - 360° shielding in environments with electromagnetic interference

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1694279
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF2CBA -
Luettelosivu Sivu 22 (C_2_2017)
GTIN 4017918181277
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 70,800 GRM