Master cable - SAC-12P-10,0-PUR/M16FR - 1693733

Master cable, application: Sensor/actuator box, number of slots: 8, number of positions: 12, slot assignment: single, status display: No; master cable connection: M16 plug connection, PUR/PVC, cable length: 10 m, shielding: No

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1693733
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRDAB -
Luettelosivu Sivu 313 (C_2_2017)
GTIN 4017918189075
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 086,700 GRM
Tullitariffinumero 85444290