Master cable - SAC-10P-10,0-PUR/M16FR - 1693717

Master cable, application: Sensor/actuator box, connection method: M8 socket Metal, number of slots: 6, number of positions: 10, slot assignment: single, status display: No; master cable connection: M16 plug connection, PUR/PVC, cable length: 10 m, shielding: no

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1693717
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRDAB -
Luettelosivu Sivu 313 (C_2_2017)
GTIN 4017918189051
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 900,800 GRM
Tullitariffinumero 85444290