Master cable - SAC-8P-10,0-PUR/M16FR - 1693694

Master cable, application: Sensor/actuator box, connection method: M8 socket Metal, number of slots: 4, number of positions: 8, coding: A - standard, slot assignment: single, status display: No; master cable connection: M16 plug connection, PUR/PVC, cable length: 10 m, shielding: no

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1693694
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRDAB -
Luettelosivu Sivu 313 (C_2_2017)
GTIN 4017918189037
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 737,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290