Sensor/actuator box - SACB-10/3-L-10,0PUR M8 - 1692530

The figure shows a version with 8 slots

Sensor/actuator box, connection method: M8 socket, number of slots: 10, number of positions: 3, coding: A - standard, slot assignment: single, status display: yes, pnp; master cable connection: Fixed connection 180°, PUR/PVC, cable length: 10 m, shielding: No

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1692530
Pakkausyksikkö 1
Luettelosivu Sivu 44 (PC-2002)
GTIN 4017918177164
Tullitariffinumero 85444290