Sensor/actuator box - SACB-8/ 8-L-M23 - 1692446

Sensor/actuator box, application: Standard, connection method: M12 socket Plastic, number of slots: 8, number of positions: 4, coding: A - standard, slot assignment: single, status display: yes, pnp; master cable connection: M23 plug connection 90°, shielding: No

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safety in the field, thanks to molded housing and high degree of protection
  • Flexible, distributed bundling of signals in one master cable
  • Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1692446
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF3CBB -
Luettelosivu Sivu 114 (PC_2009)
GTIN 4017918177904
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 135,000 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa PL (Puola)