Master cable - RCK-TGUM/BL16+3/ 5,0PUR-U - 1684056

Master cable, application: Sensor/actuator box Plastic, number of positions: 19, slot assignment: Double, status display: No; master cable connection: M23 plug connection, PUR/PVC, cable length: 5 m, shielding: no

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1684056
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRDBA -
Luettelosivu Sivu 128 (PC_2009)
GTIN 4017918172060
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 015,700 GRM
Tullitariffinumero 85444290