Sensor/actuator box - SACB-6Q/4P- 5,0PUR - 1683688

Sensor/actuator box, application: Standard, connection method: QUICKON, 0.34 mm² ... 0.75 mm², number of slots: 6, number of positions: 4, slot assignment: single, status display: No, Universal; master cable connection: Fixed connection 180°, PUR/PVC, cable length: 5 m, shielding: No

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safety in the field, thanks to molded housing and high degree of protection
  • Flexible, distributed bundling of signals in one master cable
  • Innovative and time-saving assembly with insulation displacement connection

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1683688
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF3DBA -
Luettelosivu Sivu 273 (C_2_2017)
GTIN 4017918171049
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 698,800 GRM
Tullitariffinumero 85444290
Alkuperämaa PL (Puola)