Sensor/actuator box - SACB-4/ 8- 5,0PUR - 1680885

The figure shows a version with 8 slots

Sensor/actuator box, connection method: M12 socket Plastic, number of slots: 4, number of positions: 5, coding: A - standard, slot assignment: Double, status display: No, Universal; master cable connection: Fixed connection 180°, PUR/PVC, cable length: 5 m, shielding: No

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Safety in the field, thanks to robust housing and high degree of protection
  • Flexible, distributed bundling of signals in one master cable
  • Save space: distributor box with double occupancy for two sensors in one slot

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1680885
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF3CBA -
Luettelosivu Sivu 114 (PC_2009)
GTIN 4017918171162
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 723,400 GRM
Tullitariffinumero 85444290
Alkuperämaa PL (Puola)