Housing - SACB-8/ 3P- 5,0PUR-M8SI - 1680131

Housing, connection method: M8 socket, number of slots: 8, number of positions: 3, slot assignment: single, status display: No, Universal; master cable connection: Fixed connection 180°, PUR/PVC, cable length: 5 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1680131
Pakkausyksikkö 1
Luettelosivu Sivu 46 (PC-2002)
GTIN 4017918158231
Tullitariffinumero 85444290