Sensor/actuator cable - SAC-3P- 3,0-PUR/CI-1L-S - 1671302

Sensor/actuator cable, 3-position, PUR/PVC, black RAL 9005, free cable end, on Valve connector CI (9.4 mm), with 1 LED, connected with Z diode, cable length: 3 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1671302
Pakkausyksikkö 1
Luettelosivu Sivu 90 (PC-2007)
GTIN 4017918135133
Tullitariffinumero 85444290