Flush-type connector - SACC-EC-M12MS-5CON-PG9/0,5 - 1671124

Sensor/Actuator flush-type plug, 5-pos., M12, A-coded, front/screw mounting with Pg9 thread, can be positioned, with 0.5 m TPE litz wire, 5 x 0.34 mm²

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Pre-assembled with litz wires for immediate use
  • Customer-specific assemblies and litz wire lengths available
  • Sealed on the litz wire side for optimum leak-tightness
  • For high transmission safety: shield connection to the housing with optional EMC nut

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1671124
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABQCDA -
Luettelosivu Sivu 33 (C_2_2017)
GTIN 4017918134976
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 26,030 GRM
Tullitariffinumero 85444290