Sensor/actuator cable - SAC-3P- 1,5-PUR/BI-1L-S F - 1669945

Sensor/actuator cable, 3-position, PUR/PVC, gray RAL 7001, free cable end, on Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, connected with Z diode, cable length: 1.5 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • Robust valve connector with Zener diode as protective circuit
  • Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics
  • Compact: flat design for applications where space is at a premium

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1669945
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain BF1DWA -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
Luettelosivu Sivu 108 (PC_2002)
GTIN 4017918134846
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 107,260 GRM
Tullitariffinumero 85444290