Connector - SACC-M12MS-4CON-PG 7-M - 1662528

Connector, 4-position, Plug straight M12, A-coded, Screw connection, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, cable gland Pg7, external cable diameter 4 mm ... 6 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
  • Flexible: connectors for on-site assembly
  • Screw connection: proven connection technology for a large selection of different conductors

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1662528
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF2CAA -
Luettelosivu Sivu 21 (C_2_2017)
GTIN 4017918137526
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,340 GRM