Cable - VS-08-LI-VSIP20G-VSIP20G-CF-5,0 - 1655014

Assembled Ethernet cable, CAT5e, shielded, 2-pair, AWG 26 stranded (7-wire), line, color: RAL 5021 (water blue), RJ45/IP20 turned on RJ45/IP20 turned, length: 5 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1655014
Pakkausyksikkö 1
Luettelosivu Sivu 172 (PC-2007)
GTIN 4046356028981
Tullitariffinumero 85444210