RJ45 bending protection sleeve - VS-08-KS-H/GN - 1654756

RJ45 bend protection sleeve, for pin inserts VS-08-ST-H11-RJ45 and VS-08-ST-H21-RJ45, for cable cross section up to 7 mm, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1654756
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain ABNAAC -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
Luettelosivu Sivu 376 (C_2_2017)
GTIN 4017918977818
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,200 GRM
Tullitariffinumero 39269097
Alkuperämaa CN (Kiina)