Cable - VS-08-4X2X26C5S/S-LI2XVS67-S/20 - 1654316

Assembled Ethernet cable, CAT5e, shielded, 4-pair, AWG 26 highly stranded (19-wire), line, RAL 5021 (water blue), RJ45/IP67 (irradiated) on RJ45/IP67 (irradiated), suitable for use with drag chain, for welding applications, length: 20.0 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1654316
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABNAAI -
Luettelosivu Sivu 33 (PC_2005)
GTIN 4017918950347
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 205,700 GRM
Tullitariffinumero 85444210