Cable - VS-08-4X2X26C5S/S-LI2XVS67-S/2 - 1654280

Assembled Ethernet cable, CAT5e, shielded, 4-pair, AWG 26 highly stranded (19-wire), line, RAL 5021 (water blue), RJ45/IP67 (irradiated) on RJ45/IP67 (irradiated), suitable for use with drag chain, for welding applications, length: 2 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1654280
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABNAAI -
Luettelosivu Sivu 33 (PC_2005)
GTIN 4017918950316
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 195,500 GRM
Tullitariffinumero 85444210