RJ45 sleeve housings - VS-08-T-H-S-RJ45/IP67 - 1652855

RJ45 sleeve housing, IP67, irradiated for welding applications, for pin inserts VS-08-ST-H11-RJ45 and VS-08-ST-H21-RJ45, with push-pull interlocking for panel mounting frames, cable cross section 5.0 mm ... 8.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1652855
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain ABNDAG -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
Luettelosivu Sivu 30 (PC_2005)
GTIN 4017918969875
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 13,230 GRM
Tullitariffinumero 85472000