Sensor/actuator connector - SACC-M12MS-4QO-0,75 - 1641769

Sensor/actuator connector, Universal, 4-position, Plug straight M12, A-coded, Insulation displacement connection, knurl material: Plastic, external cable diameter 4 mm ... 8 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
  • Flexible: connectors for on-site assembly
  • Insulation displacement connection: innovative and time-saving assembly without stripping the single wire

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1641769
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF2CCA -
Luettelosivu Sivu 17 (C_2_2017)
GTIN 4017918921880
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 11,500 GRM