Sensor/actuator connector - SACC-M12FS-4QO-0,34-M - 1641688

Sensor/actuator connector, Universal, 4-position, Socket straight M12, A-coded, Insulation displacement connection, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, external cable diameter 3.5 mm ... 6 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
  • Flexible: connectors for on-site assembly
  • Insulation displacement connection: innovative and time-saving assembly without stripping the single wire

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1641688
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF2CCA -
Luettelosivu Sivu 17 (C_2_2017)
GTIN 4017918925178
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 15,180 GRM