EV-T2G3C-1AC20A-7,0M-ABL01 - 1629273

Ei kuvaa käytettävissä

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Consistent design of all Phoenix Contact Vehicle Connectors and Infrastructure Plugs
  • Silver-plated surface of the power and signal contacts
  • Certified in accordance with IATF 16949:2016 and ISO 9001:2015
  • Material data available in the IMDS (International Material Data System of the automotive industry)
  • Convenient handling, thanks to the ergonomic handle and additional, rubber grip components
  • Tested in accordance with selected tests of automotive standards LV124, LV214, LV215-2
  • Consistent watertightness prevents water ingress in the cable

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1629273
Pakkausyksikkö 12 pcs
Tuoteavain XWBAAC -
Vähimmäistilausmäärä 12 pcs
GTIN 4055626459608
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290