uutta

AC charging controller - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - 1627743

The EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB charging controller as PCB is used for charging electric vehicles at 3-phase AC networks according to IEC 61851-1, Mode 3. All charging functions, comprehensive configuration settings as well as a locking controller are already integrated.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1627743
Pakkausyksikkö 25 pcs
Tuoteavain XWBBAA -
Vähimmäistilausmäärä 25 pcs
Luettelosivu Sivu 763 (C_2_2017)
GTIN 4055626364483
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,000 GRM
Tullitariffinumero 85371098