Socket Outlet - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M-ABL2 - 1627634

Infrastructure Socket Outlet for charging electric vehicles with alternating current (AC), compatible with Infrastructure Plugs, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Locking actuator, Single wires, Length: 0.7 m, Screw connection of a hinged cover: Only possible on the front, Optimized insertion and withdrawal forces

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Tuotteen kuvaus

Infrastructure Socket Outlet for charging electric vehicles (EV) with alternating current (AC), compatible with type 2 Infrastructure Plugs, for installation at charging stations for E-Mobility (EVSE)

Edut

  • Uniform, space-saving installation space of all Phoenix Contact Infrastructure Socket Outlets
  • Silver-plated surface of the power and signal contacts
  • Production in accordance with ISO TS 16949
  • Material data available in the IMDS (International Material Data System of the automotive industry)
  • Quick and easy front mounting of an optional hinged cover
  • Manual emergency release of the locking actuator
  • Integrated interlock during charging

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1627634
Pakkausyksikkö 25 pcs
Tuoteavain XWBADC -
GTIN 4055626346076
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,849 KGM
Tullitariffinumero 85444290

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Puheluiden hinnat 1.6.2016 alkaen 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti.

  • Luo PDF
  • Suosittele edelleen
  • Palaute

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje