AC charging cable - EV-GBG3K-3AC32A-8,4M-ABL - 1627509

AC charging cable with Vehicle Connector, open cable end, with locking option for U-lock, with protective cap, GB/T, GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, 32 A / 440 V (AC), design line C-Line, cable: 8.4 m, black, straight, Logo 'ABL Sursum', mating face: black, handle area: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Tuotteen kuvaus

AC charging cable with Vehicle Connector and open cable end for charging electric vehicles (EV) with alternating current (AC) via GB/T Vehicle Inlets, for installation at charging stations for E-Mobility (EVSE)

Edut

  • Consistent design of all Phoenix Contact Vehicle Connectors and Infrastructure Plugs
  • Silver-plated surface of the power and signal contacts
  • Certified in accordance with IATF 16949:2016 and ISO 9001:2015
  • Material data available in the IMDS (International Material Data System of the automotive industry)
  • Convenient handling, thanks to the ergonomic handle and additional, rubber grip components
  • Tested in accordance with selected tests of automotive standards LV124, LV214, LV215-2
  • Reliable function of the locking lever with additional seal
  • Optional locking option with a U-lock
  • Consistent longitudinal water tightness prevents water ingress in the cable

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1627509
Pakkausyksikkö 4 pcs
Tuoteavain XWBAAF -
GTIN 4055626339474
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
  • Luo PDF
  • Suosittele edelleen
  • Palaute

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje