AC charging controller - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB - 1627367

The EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB charging controller as a PCB for charging electric vehicles according to IEC 61851-1, Mode 3, optimized for charging stations with permanently mounted Vehicle Connector. Connection via PCB connector on header.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1627367
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain XWBBAA -
Luettelosivu Sivu 765 (C_2_2017)
GTIN 4055626342979
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290