Rear panel feed-through - RC-17S2N12C004 - 1627288

Feed-through of rear wall, straight, shielded: Yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 17, Type of contact: Socket, Solder connection, Flat gasket, 4x M2.5, Panel thickness max.: 2.5 mm, Cable diameter: 7.5 mm ... 9.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1627288
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAE -
GTIN 4046356876414
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 86,030 GRM