Coupler connector - TU-17S1N129UDU - 1627180

Ei kuvaa käytettävissä

Coupling connector, straight, shielded: Yes, Bayonet locking, M23, No. of pos.: 17, Type of contact: Socket, Solder connection, Cable diameter: 2 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1627180
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRACC -
GTIN 4046356876438
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 100,930 GRM