RC-17P1N12RB52 - 1626770

The figure shows the 12-pos. product version

Cable connector, with Pg9 connection thread, straight, shielded: Yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 17, type of contact: Pin, Solder connection, cable diameter range: 7.5 mm ... 9.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1626770
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAA -
GTIN 4046356876568
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 109,960 GRM