Rear panel feed-through - UC-17S1N12Q0AD - 1626059

The figure shows the 12-pos. product version

Feed-through of rear wall, straight, shielded: Yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 17, type of contact: Socket, Solder connection, Axial O-ring, Central fixing, cable diameter range: 13.5 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1626059
Pakkausyksikkö 12 pcs
Tuoteavain ABRABE -
GTIN 4046356876797
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 112,750 GRM