Coupler connector - RC-07P1N8A9024 - 1626046

The figure shows the 12-pos. product version

Coupling connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 7, type of contact: Pin, Crimp connection, cable diameter range: 2 mm ... 10.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1626046
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAC -
GTIN 4046356876810
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 63,390 GRM