Device connector, front mounting - RF-19M1N12WA00 - 1625944

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Device connector, front mounting, straight, Screw locking, M23, number of positions: 16+3, type of contact: Pin, Solder connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2, shielded: yes

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1625944
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRBCF -
GTIN 4046356694360
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 63,700 GRM