Coupler connector - RF-19M1N1290DU - 1625943

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Coupler connector, straight, Screw locking, M23, number of positions: 16+3, type of contact: Pin, Solder connection, shielded: yes, cable diameter range: 5 mm ... 13.2 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1625943
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRBCC -
GTIN 4046356694353
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 99,550 GRM