Device connector, rear mounting - RC-06S1NS24100 - 1625929

The figure shows the 12-pos. product version

Device connector for rear wall, straight, Screw locking, M23, No. of pos.: 6, type of contact: Socket, Screw connection, Flat gasket, 4xM3, Panel thickness min.: 2.7 mm, Panel thickness max.: 3.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1625929
Pakkausyksikkö 40 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
GTIN 4046356982658
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 30,430 GRM